+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-4673: CONJUNTO DE CUBIERTA

    Número de pieza: 297-4673
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta de la bomba de aceite

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de las bombas de aceite, que permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de levas giratorios de los motores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 144,8
    • Ancho (mm): 236,3
    • Longitud (mm): 426,8
    meng
    C175-16

    ieng
    C175-16

    oht
    797B, 797, 797F