297-4860: PISTÓN: CLASS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-4860: PISTÓN: CLASS

    Número de pieza: 297-4860
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Clutch Piston

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    962H, 962G, 950G, 962G II 950G II 966H, 950H, 966L, 950K, 960F, 950F II 966M, 962K, 966K