297-4867: RETENEDOR: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-4867: RETENEDOR: ABRAZADERA

    Número de pieza: 297-4867
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Retenedor Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    140, 153 D6C, D7G, D6D, 163 5S D5B, D5, 55, 141 6S D7F, D6G SR 5A D6D SR 6 D6F SR 6A 143 5 D7G2 D6E SR D6E 4

    track-type loader
    977 977H, 955H, 977K, 977L, 955L, 951B, 977A 951, 955 951C, 955K