297-4979: JUEGO DE SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-4979: JUEGO DE SELLO

    Número de pieza: 297-4979
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen pernos, anillos de pistón y sellos anulares.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pulg): 1,8
    • Ancho (mm): 350,5
    • Longitud (mm): 350,5
    • Longitud (pulg): 13,8
    engine - generator set
    G3520C