297-5670: GRUPO DE TANQUE: DELANTERO 75
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-5670: GRUPO DE TANQUE: DELANTERO 75

    Número de pieza: 297-5670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Fuel Tank

    Descripción:
    Los tanques de combustible son recipientes ventilados donde se almacena una determinada cantidad de combustible y se extrae para hacer funcionar un motor.

    Atributos:
    Los tanques de combustible Cat® cuentan con el diseño sistemático de todas las máquinas Cat para garantizar las capacidades óptimas de seguridad y almacenamiento de combustible necesarias para maximizar la cantidad de horas que se requieren antes de realizar un nuevo rellenado.

    Aplicación recomendada:
    Los tanques de combustible Cat se diseñan con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2.362,2
    • Altura (pulg): 93
    • Ancho (mm): 2.336,8
    • Longitud (mm): 2.463,8
    • Longitud (pulg): 97
    off-highway truck
    797F