297-5970: Protector de cuchilla semiflecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-5970: Protector de cuchilla semiflecha

    Número de pieza: 297-5970
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 371
    • Grosor (mm): 60
    • Grosor (pulg): 2,36
    • Longitud (mm): 443,1
    • Longitud (pulg): 17,4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.