+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-6414: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 297-6414
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 175,3
    • Ancho (mm): 175,3
    • Longitud (mm): 541,0
    meng
    3304B 3306 3306B 3304

    ieng
    D333C G3304 3306 D330C G3306 3304