297-7165: SOPORTE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-7165: SOPORTE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 297-7165
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Planet Carrier

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    underground mining loaders
    R1300

    ttt
    D5M D4H XL D5H, D4H III D5N D5H XL

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    lhd
    R1300G, R1300G II

    it
    IT62G, IT62G II IT62H

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    962G II 950G II 950G, 962G, 950H, 962K, 966H, 950F II 966M, 950K, 950F, 962H, 966L, 966K, 960F