297-7203: CONJUNTO DE CAJA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-7203: CONJUNTO DE CAJA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 297-7203
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Housing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D5M D5H

    wheel tractor-scraper
    613C, 613G

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    962G, 950G II 950E, 950F II 962G II 966C, 950H, 950F, 966M, 950G, 962H, 966H, 966K, 962K, 936F, 966L, G936, 950K, 936E, 936, 950B/950E 960F, 950B, 966R