297-7259: EJE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-7259: EJE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 297-7259
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Drive Train Shaft

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D6R

    wheel dozer
    8A4K 814F, 814K 814F II

    wheel-type loader
    970F, 966F II 966F

    wheel loaders
    970F, 966F, 966E, 966D, 966FII

    wheel dozers
    814F

    compactors
    815F, 816F, 816K, 816KLRC

    earthmoving compactor
    816F, 816F II 815K, 815F II 816K