297-7662: CAP
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-7662: CAP

    Número de pieza: 297-7662
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa de llenado de aceite

    Descripción:

    • Las tapas del tubo de llenado de aceite sellan las aberturas de llenado de aceite en los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 31,75
    • Altura (pulg): 1,25
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    excavator
    320C, 312C, 312C L 318C, 314C 320D LRR 320D