+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-8453: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 297-8453
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena SystemOne™ (servicio extremo, garra simple, desplazamiento, con recortes, lado izquierdo)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Tamaño del perno (mm): M22
    • Tipo de zapata: servicio extremo, garra simple, descentrado, con recortes, lado izquierdo
    ttt
    D6T XW PAT D6T, D6R III D6T XW D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T LGP D6T XL

    emac
    C9.3