297-9275: GRUPO DE RESORTE: TRASERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-9275: GRUPO DE RESORTE: TRASERO

    Número de pieza: 297-9275
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Idler Recoil Springs

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 235
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 337
    • Longitud (mm): 907
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.