297-9314: TRANSMISOR: TEMPERATURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    297-9314: TRANSMISOR: TEMPERATURA

    Número de pieza: 297-9314
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Emisor de la señal de temperatura

    Descripción:

    • Los emisores de la señal de temperatura son componentes importantes de los tubos de transferencia de agua del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pulg): 0,6
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    excavator
    320D L 323D S 320C FM 318C, 320C, 320D RR 312C, 311C 320D LRR 318B, 312C L 323D LN 320D, 319C