299-6817: Conjunto de montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    299-6817: Conjunto de montaje

    Número de pieza: 299-6817
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y colocar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los componentes de montaje generalmente forman parte de un conjunto de montaje de dos piezas que es simétrico (dos montajes) y no simétrico (montaje más plataforma).

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir con la comodidad del operador.  Todo el sistema (diseño de montaje, selección de materiales, ubicación, tornillería, etc.) se ha optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño.  Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida útil prolongada.

    Aplicaciones:
    Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas, y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro externo de la cabeza (mm): 144,1
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 5,67
    • Diámetro externo piloto (mm): 70,2
    • Diámetro externo piloto (pulg): 2,76
    • Diámetro interno (mm): 48,0
    • Diámetro interno (pulg): 1,89
    • Longitud total (mm): 84,0
    track-type tractor
    D6K XL

    wheel-type loader
    994K

    drill
    MD6310