• \
  • Inicio
  • 2A-2814: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2A-2814: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2A-2814
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    385B, 5090B

    meng
    C18 3406E 3406C 3406B C15

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 TH35-E81 C18 TH35-C15I C15 CX31-P600

    ttt
    D7G2 D7G

    ieng
    3406 C18 3406E C15 3406C C-16 C-15

    uat
    AD30

    teng
    3406C C-16 3406B C15 3406E C-15 C16 C-18

    epg
    3406B 3406C