2B-1015: Perno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2B-1015: Perno

    Número de pieza: 2B-1015
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    perno de cabeza hexagonal

    Descripción:
    Las piezas de tornillería Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en función del tamaño, la resistencia, la carga de sujeción y el rendimiento anterior. Los otros fabricantes no cuentan con esta información. Se las seleccionan para que duren hasta la reconstrucción o hasta el final de la vida útil de la máquina. Si bien puede parecer que las piezas de tornillería no fabricadas por Cat son adecuadas para la máquina, ninguna empresa conoce el equipo como nosotros.
    Con los tornillos o pernos de cabeza hexagonal, se permite una impulsión más robusta.

    Atributos:
    • La tornillería Cat está fabricada de acuerdo con especificaciones precisas y para proporcionar durabilidad, confiabilidad y productividad.
    • Resistencia y calidad: tornillería que cumple o supera los requisitos de ISO (International Organization for Standardization, Organización Internacional de Normalización), ASTM (American Society of Testing Materials, Sociedad Americana de Pruebas de Materiales), ASME (American Society of Mechanical Engineers, Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) y SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros Automotrices).
    • Los pernos, las tuercas y las arandelas Cat están diseñados para funcionar en conjunto como un sistema y producir una fuerza de sujeción máxima.
    • Recubrimientos que cumplen con requisitos especiales para diferentes aplicaciones (cumplen con RoHS [Restriction of Hazardous Substances, Restricción de ciertas sustancias peligrosas]).

    Aplicaciones:
    Los pernos y las arandelas y tuercas endurecidas correspondientes Cat forman un sistema basado en el rendimiento que produce cargas de sujeción altas constantemente. Puede confiar en que con la tornillería Cat podrá construir, mantener o reparar la mayoría de las aplicaciones de máquinas y talleres en todo el mundo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 grado 8 (clase 10,9 ISO)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    816

    wheel-type loader
    936E 910 950B/950E 930 G936 936 G910 920 950B 966C 950E

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32

    wheel-type skidder
    518 FB518 120C

    off-highway truck
    777 776

    track-type loader
    963 973 933 983 983B

    engine - industrial
    C32 G3412

    articulated dump truck
    D250E D300E D300D

    motor grader
    16G 16 14G 16H NA 16H

    forest products
    227

    track-type skidder
    120C 125C

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    572R 594H 594 572R II

    marine products
    C32 3192 D375D 3412 7251 D364 3406E 3408B 7261 3412D D397D 3408 3406B 3412E

    wheel tractor-scraper
    666 633D 633 657 666B 657B 633B 639D

    track-type tractor
    6SU D6R 9U 7 D9G 7S D9H D6H 9A 6A D7R 6S 7SU 6 D6H XL 8U 9C 56H D7R II D7H 8 7U 56 9R D8N D6H XR D6H II 9S 8A 57H 7A 7S LGP 8SU D8H 57 D9E