• \
  • Inicio
  • 2B-2391: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2B-2391: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2B-2391
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pipelayers
    583K

    off highway trucks
    775E, 773E, 773DLRC, 777D, 773D, 777DHAA, 773ELRC, 776D, 775F, 776C, 777C, 773F, 775D, 777DLRC, 777F, 777FOEM, 777E2 773E2LRC, 772, 777E

    wheel dozers
    834B, 814B

    track excavators
    215

    compactors
    815B, 836

    articulated trucks
    D300E, D250E, D300D