2B-6030: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2B-6030: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2B-6030
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    generator
    SR4

    track-type loader
    977D, 977H

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C18 C15 CX31-P600 TH35-C15I TH35-C15T 2016 3512E TH35-E81 CX31-C15I

    engine - industrial
    3406B C18 3406 3456 3406C C-16 3406E C15 C-15 C27 C32

    engine - truck
    3406E 3406B 3408 3406 3406C C15 C-15 3408B C-18 C16 C-16

    challenger
    VFS50 VFS70