• \
  • Inicio
  • 2D-0592: Anillo de resorte interno
2D-0592: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2D-0592: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 2D-0592
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Retaining Ring Internal

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: steel retaining ring
    • Diámetro de la perforación (pulg): 2,00
    • Diámetro libre: A (pulg): 2,13
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,062
    • Notas: Free Diameter: 53.98, Radial Wall: 3.5, Lug Height: 0, Groove Width : 1.73, Groove Diameter: 53.59, Housing Diameter: 50.8
    • Orificios cruzados: No
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    D9T

    skid steer loader
    247, 257, 247B 257B