• \
  • Inicio
  • Pernos
  • 2D-7563: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2D-7563: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2D-7563
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3300
    3304B 3306B G3306B 3306 G3306

    7 to 9 liter
    3114

    3500
    G3516B 3516BHD 3512B 3516B 3508B 3512 G3520C G3520E 3512BHD G3512 3508 3516 3512C G3520 3508C G3508 3512CHD G3516 3516CHD 3516C

    wheel tractor scrapers
    651E, 621F, 631G, 657E, 623G, 623F, 631EII, 621G, 627E, 633E, 623E, 637G, 627EPP, 657EPP, 627F, 627G, 621S, 637E

    engine - generator set
    SR 808 XQG400

    engine - industrial
    SR 588

    track loaders
    963BLGP, 963, 963LGP, 973, 973LGP, 953LGP, 953

    compactors
    826B

    track type tractors
    D4

    vees 27 to 32 liter
    3408C 3412C G3412 G3408 C27 G3408B C32 3412 G3412C

    3116/3208
    3208 3116

    generator
    SR 594 SR 593 SR 445

    15 to 18 liter
    3456 3406C C18 C15 G3406 3406E 3406B

    genonly
    SR 592 SR4 SR4B SR 596

    cg137-12
    CG137-12