2H-1142: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-1142: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 2H-1142
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 1,44
    • Diámetro libre: A (pulg): 1,60
    • Forma: básico templado
    • Grosor: B (pulg): 0,050
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT28G, IT18F, IT38F, IT38G, IT24F, IT38G II

    motor grader
    16M3, 18M3, 16M, 14M3, 14M, 14M-3

    wheel-type loader
    938F, 928F, 928H, 930T, 928G, 930H, 938G II 930R, 938G, 930, 924F, 920, 918F, 928HZ