• \
  • Inicio
  • 2H-1537: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-1537: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2H-1537
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3512

    ttt
    D9R, 7S 7A D7H, D10N, D10T2, 7 D7R, 7SU D10T, D9T, 7S LGP 57H 7U D10R, D8R

    mg
    14M3, 14G, 160M 3 14M, 160M 3 AWD 16G, 140M 3 140M 3 AWD

    oht
    793C, 789D, 793B

    motor graders
    160M3, 140M3AWD, 140M3

    track type tractors
    D9T, D10R

    wtl
    992C