2H-3725: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-3725: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2H-3725
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,19
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 16
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt pavers
    AP1055F

    pipelayer
    561B

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD30, AD60, AD55B

    wheel-type loader
    910K 914M 910M 914K 924K 938M 930K 918M 926M 938K 914G2, 930M

    underground articulated trucks
    AD60

    challenger
    VFS50 VFS70

    underground mining loaders
    R2900G, R1700K

    asphalt paver
    BG-2455D, BG1000E, AP-1055B, AP-500E, AP500F, BG-2455C, BG-260D, AP-1000F AP655F, AP600F, AP-900B, AP-1055F AP-650B, AP-1000E AP-1055D, AP-655D, AP-1055E AP-600D, BG-2255C, BG-260C, AP-1000D, BG655D, BG1055E, AP-1000 BG500E, BG600D, BG555E, BG-225C AP-800D, BG-230D, BG-240C, BG-245C, AP-655C, AP-1050, BG-230 AP-800C AP-1000B, BG-225B BG-210B AP555F, AP-555E AP-1050B

    load, haul, dump
    R1700G, R1300G, R1600G, R1600H, R3000H

    track-type tractor
    D6H

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    backhoe loaders
    432F2LRC

    track-type loader
    963B 973C, 963D, 963C, 973, 953D

    backhoe loader
    420F2 430F2 432F2, 444F2