+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-3738: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2H-3738
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16 - 24
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pavimentadoras de asfalto
    BG-260D, BG655D, AP1055F, AP655FLRC, AP-1055D, AP1055E, AP1000E, AP600FLRC, AP-655D, BG-2455D, BG600D, AP-1000D, AP-600D, BG1000E, BG1055E, AP-1200, AP-800, AP1000F

    3500
    D398B, 3512CHD, 3512C, D399, 3516CHD, 3512B

    camiones articulados
    D44B, D550B

    3600
    3618

    compactadores de suelo vibratorios
    CS-323L, CS-433B, CS-431B

    arrastradores de troncos
    D4TSKHIII

    camiones de obras
    789C, 789B, 793C, 785C, 789D, 785D, 793D, MT4400DAC, 789, 785DOEM, 789DXQ

    retroexcavadoras cargadoras
    424B, 424BHD, 436II, 428II, 426II, 416II, 438II, 426F2

    compactadores de asfalto vibratorios de doble tambor
    CB-424

    excavadoras de cadena
    205LC, 213LC, 225

    motor: industrial
    D346, SR 448, SR 447

    excavadoras con ruedas
    212, 214, 206, 224

    transmisión
    TH48, CX48

    mototraíllas
    657E, 637D, 631EII, 657EPP, 631D, 627EPP, 615C, 637DPP, 651E, 623E, 627E, 613C, 637, 637E, 621B, 641, 666, 627BPP, 651, 615, 637PP

    cargadores de ruedas
    994KLRC, 994F, 994H, 966C, 966R

    v de 27 a 32 litros
    3408C, 3412C, 3408B, 3408A, D379B, 3412, D353, 3408

    cargadores de cadenas
    951B

    compactadores de suelo vibratorios de un solo tambor amortiguado
    CP-433B

    de 15 a 18 litros
    G342C, 3406C

    manipulador telescópico
    RT60, RT50, RT50SA

    tractores de cadenas
    D4HIIIXL, D4HIILGP

    motoniveladoras
    12F