• \
  • Inicio
  • 2H-3744: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-3744: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2H-3744
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    317B L 317B LN

    meng
    3512B 3512C

    3500
    3512

    petr
    3512 3516C

    ttt
    11 D11R, D11N, 11SU 11U

    ieng
    3512 G3508 3508B G3512B G3516 3516 G3512 3508 G3508J G3508B

    ttl
    953K

    epg
    3508 3512 3516