2H-3768: pasadores de chaveta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-3768: pasadores de chaveta

    Número de pieza: 2H-3768
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 5/32
    • Longitud del pasador: B (pulg): 2
    • Material: Acero con revestimiento de cinc, acero con revestimiento de zinc
    • Notas: OAL: 50.8, Pin Diameter: 3.9688
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    asphalt paver
    AP-1000D, BG-260D, AP-1050, AP-1000

    cold planer
    PR-450C

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    work tool
    BA18

    wheel-type loader
    907H, 906H2, 908H2, HIN2021D 908H, 906H, 907H2

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    325B L 322B L 330B L 330, 330 L

    backhoe loader
    416E 430E 450E, 415F2 IL 420E

    skid steer loader
    297D, 279C, 242D, 289C, 216B3, 279C2, 277C2, 272D, 257D, 299D XHP 299D2, 272D XHP 247B3, 289D, 246D, 236D, 259D, 279D, 299D, 287D, 256C, 226B3, 277D, 246C, 297D XHP 287C, 262D, 277C, 252B3, 259B3, 299D2 XHP 287C2, 262C, 257B3, 236B3, 297D2 XHP 272D2 XHP 297C, 272D2, 262C2, 272C, 242B3, 289C2, 297D2, 299C