2H-3775: Pasadores de chaveta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-3775: Pasadores de chaveta

    Número de pieza: 2H-3775
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 1/2
    • Longitud del pasador: B (pulg): 3
    • Material: acero con revestimiento de zinc
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    track-type tractor
    5 D9G, 6 7

    wheel-type loader
    980C

    work tool


    track-type loader
    977

    wheel-type skidder
    518C, 528, 525, 518, 525D, 555D, 545, 535B, 545D, 525C, FB518 535D, 545C, 120C, 525B, 535C

    track-type skidder
    125C 120C, 527 517

    excavator
    5230B, 5130

    off-highway truck
    772