• \
  • Inicio
  • Pernos
  • 2H-3854: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-3854: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2H-3854
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    mototraíllas
    651E, 657EPP, 657E