• \
  • Inicio
  • 2H-4010: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2H-4010: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2H-4010
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 10,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 12
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    tiendetubos
    589

    tractores de cadenas
    D8L

    cargadores subterráneos para minería
    R1700G