• \
  • Inicio
  • 2J-7550: Anillo de resorte externo
2J-7550: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2J-7550: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 2J-7550
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro de la perforación (pulg): 1,77
    • Diámetro libre: A (pulg): 1,64
    • Grosor: B (pulg): 0,062
    • Notas: Free Diameter: 41.58, Radial Wall: 4.83, Lug Height: 6.02, Groove Width : 1.73, Groove Diameter: 42.39, SHAFT_DIA: 45
    • Orificios cruzados: Yes
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    marine products
    3304B 3512B

    wheel tractor-scraper
    615C, 633E, 615C II

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT24F, IT38G II IT28G, IT38F, IT28F, IT38G

    paving compactor
    CW34, CW-34

    pneumatic tired compactors
    CW34LRC

    forest products
    584, 584HD

    wheel-type loader
    938G, 928G, 924G, 938G II 924HZ, 924GZ, 924H, 924F, 938F, 930G, 930H, 928H, 928HZ

    skid steer loader
    257B 277, 267B, 287B, 257, 247, 267, 247B 287, 277B