2K-2813: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2K-2813: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2K-2813
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 8,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 10
    • Paso de rosca del orificio: 16
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 16
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    3412E C32 C30

    wheel tractor-scraper
    651E, 613C II 657E, 613C

    track-type tractor
    D9R, D10N, D9N, D10R, D8L

    motor grader
    24H

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844

    wheel-type loader
    990 II 990, 992C, 992D

    engine - industrial
    3412E C32 C30

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    772B, 773B, 775D, 773D, 773E, 775E, 775B