2L-1699: pasadores de resorte/pasadores de rodillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2L-1699: pasadores de resorte/pasadores de rodillo

    Número de pieza: 2L-1699
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Tienen un extremo biselado que facilita la instalación. Están fabricados con acero termotratado.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 1/4
    • Longitud del pasador: B (pulg): 1 1/2
    • Tipo de pasador: pasadores de resorte/pasadores de rodillo
    wheel tractor-scraper
    621K OEM 657G, 623B, 621K, 623K LRC

    pipelayer
    594, 587T, 587R, PL87, PL83, 589, 583R, 578, 583T

    wheel tractor scrapers
    627K

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD45B, AD30, AD60

    motor grader
    140B, 14E, 140, 12E, 12F, 120, 120B

    wheel-type loader
    993K, 966C, 990K, 950K, 966K, 950, 966K XE 972K, 966R, 994K, 980K, 990H, 962K

    engine - industrial
    D353C, D342C, D353E, D348, D330C, D320A, D353D D346, 3304, D342, D343

    tillage
    TL4 27 TL4 45 TL4 36 TL4 24 TL4 31 TL2 730 TL2 530 TL2 930 TL4 42

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D30D, D350D, D250B, D400, D350E II D25C, D35C, D300E II D300E, D250E, D400E, D25D, D350C, D30C, D350E, D400E II D20D, D300D, D250D, D550B, D300B, D40D, D35HP D250E II D44B, D400D

    off-highway truck
    784C, 773D, 793C, 785B, 789D, 789C, 775E, 770, 785C, 777F, 773B, 777D, 775D, 769D, 773E, 773F, 769C, 777E, 777C, 789B, 69D, 789, 777, 768C, 772B, 772, 793F OEM 771C, 785, 793F CMD 797B, 793, 775B, 776D, 797F, 793F XQ 784B, 771D, 776, 793F, 776C, 797, 793B, 785D, 775F, 793D, 776B, 777B

    challenger
    55, 45, 35, 65B, 65

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-201, PM-565B

    track-type tractor
    D9R, 183B 173B D8R 141 D6C, 143 D11T, 193B 150 140, 181 161 151 D7E, D8H, D9G, D7F, D10T, D10T2, D9T, D3B, 191 D7E LGP

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel dozer
    844K, 844H

    track-type loader
    977K, 955H, 977L