• \
  • Inicio
  • 2L-1701: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2L-1701: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2L-1701
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    815B, 815F, 816F

    wktl
    GLS60 GLS63 GLS66 GLS55

    wtl
    950B, 966G, 972G, 950E, 966F, 966E, 924H, 970F, 966F II 966D, 924G, 950B/950E

    tmh
    TH83 TH414C TL642C, TL943C, TH407C TH350B, TH210, TH82, TL1255C, TH103 TH355B, TH417C TH406C TL1055D, TH63, TH514C, TH337C TL1255D, TH62, TH336C TH340B, TH314D TH357D TH220B, TH3510D TH255C TH417D TH306D TL1055C, TL943D, TH514D TH560B, TH408D TH215, TL642D, TH330B, TH580B, TH460B, TH360B

    exc
    325D FM 390D, 385C, 390D L 324D FM LL 385C L MH 385C L 325D FM LL 385C FS

    meng
    C18 3406B 3208 3116 3306B 3304B 3306 3304 3126

    adt
    D300E II D400E, D250E II D350E, D250E, D300E

    ttt
    D6H XL D6H XR D5H, D4H XL D6H, D5H XL D4H III

    ieng
    3306B

    wts
    611, 615, 627F, 637E, 615C II 627E, 627B, 637G, 615C, 627G

    wtt
    814F

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III 527 517

    mg
    24

    oht
    773G OEM 775G LRC 775G OEM 773G LRC