+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2M-3530: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 2M-3530
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pipelayers
    583R, PL87, 587R, 589, PL83, 587T, 583T, 578

    track type tractors
    D8N, D8RLRC, D8RII, D8T, D9T, D10R, D9RLRC, D9R, D10N, D8LSA, D8L, D9L, D9N