2P-5834: Filtro de la transmisión (solamente)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2P-5834: Filtro de la transmisión (solamente)

    Número de pieza: 2P-5834
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diseñados para mantener la limpieza del sistema en la mayoría de aplicaciones generales y de servicio ligero, los filtros de aceite hidráulicos de eficiencia estándar son su primera defensa contra el desgaste del componente por contaminación.

    Los filtros hidráulicos Cat® proporcionan la mejor protección contra los contaminantes y las sustancias abrasivas al impedir que perjudiquen las tolerancias ajustadas dentro del sistema hidráulico de alta presión. La limpieza es la clave para mantener una correcta lubricación del sistema hidráulico sensible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia estándar
    track-type tractor
    D6H, 153 6S D3B, D7H, 8A D5H, 6A 56H 7S 58 D7G, 8SU D5B, D8L, 163 9S 6 5S 55, 5P 4P 8U D7R, D8R 7U D10N, 5A 4S D4H III D3C, D3, 57 D6H XR 53 D5C PAT D5C PATLGP 3P D4H XL D6H XL 8 D4H, 8S D9L, D3C II D6H II D4C, 7A 57H 9C D4C II 9U D6D, 6SU 10SU 9 59 D4C III 10 59N D3C III 4 7 D8N, D10R, 56 D9N, 5A PAT 5 9SU 7SU 7S LGP 10U D5H XL D4B, D5C, 3 58L D5C III 59L 54 4A

    pipelayer
    578, 594H

    integrated toolcarrier
    IT12, IT28B, IT18, IT28, IT18B

    wheel-type loader
    926, 936F, G916, 930T, 930R, 926E, 950B/950E G936, 936, 936E, 916, 910, G910, 950B, 950E, G926

    track-type loader
    931C, 933, 951, 931C II 977 931B, 935C II 931, 935B, 935C, 955 939

    wheel-type skidder
    528

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H D4HTSK II 4P D5HTSK II