2S-1185: ANILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-1185: ANILLO

    Número de pieza: 2S-1185
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas de abrazadera son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, lo que permite aumentar la masa de admisión de aire en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel tractor-scraper
    651, 657, 651B, 650B 641, 641B, 666B, 666, 660B, 657B

    engine - generator set
    D379B, D398B, G3306, D399

    engine - industrial
    D398B, D353C, D398 D379 D348, D379B, G3306, G398 D353E, D353D D349, D399, D342C, G3306B, G353D

    off-highway truck
    772, 773