2S-1304: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-1304: ABRAZADERA

    Número de pieza: 2S-1304
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las abrazaderas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, lo que permite aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 304,8
    • Longitud (mm): 457,2
    • Longitud (pulg): 18
    wheel tractor-scraper
    641B, 641, 666, 657B, 651B, 657E, 639D, 651, 657, 650B 631E, 666B

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3412C, 3406C, 3408B, D379B, 3412, 3508, 3406B, G3306, D399, D398B, 3406, 3408, 3408C

    wheel-type loader
    988B, 988F II 988F

    engine - industrial
    3208, 3408, 3412, 3406B, D353D D353C, D398B, D379 G3306, D379B, 3408B, D353E, HT400 D349, D398 D348, 3406C, 3412E, 3408C, D399, 3406, G3306B, C-15

    engine - truck
    3406B

    off-highway truck
    769C, 768C, 773B, 771C, 773, 775B, 772B, 772

    cold planer
    PM-565, PM-465

    generator
    SR4

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    C-15

    earthmoving compactor
    836