2S-1305: CASQUILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-1305: CASQUILLO

    Número de pieza: 2S-1305
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Casquillo del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los casquillos de cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,1
    • Longitud (pulg): 4,1
    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 621, 651B, 657, 657B, 666B, 641, 666, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D398B D399 D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    D353C G398 D398B D349 D398 D399 D379B D353D D342C G3306 G379A D353E D342 D379 G399 G353D G342C G333C G379 D348 G3306B

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    773, 772