2S-1308: DEFLECTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-1308: DEFLECTOR

    Número de pieza: 2S-1308
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Deflector de aceite del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los deflectores de aceite del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,1
    • Longitud (pulg): 2,8
    generator
    SR4

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    G3306 D379B D399 D398B

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772 773

    engine - industrial
    D398 D353C D398B G3306 D399 G379 D353E G342C D379 G333C G398 D349 G399 D379B D353D D348 D342C G379A G353D G3306B D342

    track-type loader
    977H 955H 977A

    wheel tractor-scraper
    660B 641 657 666 621 651 651B 623 641B 657B