2S-1310: ESPACIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-1310: ESPACIADOR

    Número de pieza: 2S-1310
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espaciador del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los espaciadores de cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,9
    • Altura (pulg): 1,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 71,1
    • Longitud (pulg): 2,8
    wheel tractor-scraper
    651, 651B, 666B, 641B, 657, 657B, 641, 621, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B, G3306, D398B, D399

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    D379 D379B, D353E, D399, D398B, D398 D342C, D353D G342C, G399, G353D, D348, D353C, D349, D342, G3306, G333C, G379 G379A, G3306B, G398

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676

    off-highway truck
    773, 772