2S-2756: Correa en V dentada (conjunto de 3)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-2756: Correa en V dentada (conjunto de 3)

    Número de pieza: 2S-2756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 12,7
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (mm): 1.410
    • Longitud de la correa (pulg): 55,51
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    wheeled excavator
    M318, M320, M322C, M318C MH M318C, M316C

    track-type loader
    977H, 977A

    engine - industrial
    3056, 3056E, 3054, 3306B

    excavator
    214B FT 214B

    articulated dump truck
    D250B