2S-3029: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-3029: COJINETE

    Número de pieza: 2S-3029
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.55
    • Diámetro exterior (pulg): 2.44
    • Diámetro interno (pulg): 1.38
    challenger
    75C, 75, 65, 65B, 65E, 85E, 85C, 95E, 85D, 65C, 70C, 75E, 65D, 75D

    wheel-type loader
    992, 992B

    track type tractors
    D9N, D6R, D10R, D7R, D9R, D8L, D7RLGP, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RII, D6RIII, D7RIILGP, D7RIIXR

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C

    off-highway truck
    772, 776, 773, 777

    track-type loader
    955 977 951

    engine - industrial
    D346, D348, D349

    road reclaimer
    RM500B, RM-500, RM-350B

    motor grader
    140H, 140M 3 AWD 140K 2 140, 160M 2 120M, 120M 2 135H, 140M 2 143H, 12H ES 12H NA 14M3, 140M, 140H NA 163H NA 14L 160M 3 12M 3 AWD 140K, 12H, 16M, 12M 2 160K, 160H, 12K, 120H, 140H ES 18M3, 120H ES 12M, 160M 3 AWD 120H NA 14M, 140M 3 160M, 12M 3 135H NA 120K 2 160H NA 120K, 160H ES 16M3, 14M-3

    ag tractors
    65D, 85E, 75E

    pipelayers
    589, PL87

    motor graders
    120K, 160M, 18M3, 120M, 120H, 160H, 163H, 12H, 14M, 140K, 120HNA, 140M3, 140M2, 140HNA, 12M2, 160HNA, 12HNA, 160M2AWD, 160M3, 135HNA

    track-type skidder
    125C 527 120C, D5HTSK II

    pipelayer
    587R, 572R II 583R, 587T

    wheel tractor-scraper
    651B, 650B 660B, 641B

    track-type tractor
    D6T, D6T LGPPAT D5B, D6R III D10, D7R II D6D, 163 D7R XR 6A D6R II D6T XW 10S 5A D6R, 153 6S D6T LGP D9R, D6T XL 10 D6T XW PAT 10C D7R LGP D6T XL PAT 55, D10R, 54 10U D6R STD D4E, 5S 6 D10N, 5 D6R XL 4