2S-4044: REGULADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-4044: REGULADOR

    Número de pieza: 2S-4044
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador de temperatura de refrigerante

    Descripción:

    • Los reguladores de temperatura de refrigerante permiten restringir el flujo de refrigerante entre los bloques de motor y los radiadores hasta que los motores alcancen la temperatura de operación.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 106,7
    • Altura (pulg): 4,2
    • Ancho (mm): 91,4
    • Longitud (mm): 91,4
    • Longitud (pulg): 3,6
    track-type tractor
    D9G, D5, D6C, D7F

    pipelayer
    594, 561B, 561C

    motor grader
    120, 14E, 140, 12F, 12E

    wheel-type loader
    966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977H, 977K, 977A

    engine - truck
    1673

    earthmoving compactor
    815, 816