2S-4651: BLINDAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-4651: BLINDAJE

    Número de pieza: 2S-4651
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector térmico de derivación de escape

    Descripción:

    • Los protectores térmicos son componentes importantes de las derivaciones de escape, las cuales permiten que los gases de escape salgan del motor de forma rápida para acelerar la combustión y aumentar la potencia.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 50,8
    • Altura (pulg): 2
    • Ancho (mm): 152,4
    • Longitud (mm): 182,9
    • Longitud (pulg): 7,2
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G399, G3306, G379A, G343, G379 G398 G342C, G333C, G3306B, G353D