2S-4655: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-4655: RESORTE

    Número de pieza: 2S-4655
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resorte de derivación de escape

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de las derivaciones de escape, las cuales sirven para que los gases de escape salgan del motor de forma rápida y, así, acelerar la combustión y aumentar la potencia.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura (pulg): 3,4
    • Ancho (mm): 104,1
    • Longitud (mm): 208,3
    • Longitud (pulg): 8,2
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G398 G342C, G3306B, G3408, G3306, G399, G379A, G379 G353D, G333C, G343

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D