2S-4658: CUBIERTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-4658: CUBIERTA

    Número de pieza: 2S-4658
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del regulador de presión del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas del regulador de presión son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 61
    • Altura (pulg): 2,4
    • Ancho (mm): 162,6
    • Longitud (mm): 162,6
    • Longitud (pulg): 6,4
    wheel tractor-scraper
    666, 637, 660B, 657B, 631C, 651B, 633C, 641B, 666B, 650B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G333C, G379 G3306, G379A, G353D, G3306B, G399, G342C, G343

    off-highway truck
    769, 772, 768B, 773, 769B