2S-9507: PISTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-9507: PISTA

    Número de pieza: 2S-9507
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndricos Cat® (pista interior)

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D5, 55, 5S 5 6 D5B, 153 5A 163

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    977