2S-9779: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2S-9779: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)

    Número de pieza: 2S-9779
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 12,7
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (mm): 1.486
    • Longitud de la correa (pulg): 58,50
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    track-type tractor
    D8H

    paving compactor
    CS-531, CS-563 CP-563, CS-573, CP-533, CS-533, CS-583, CB-634, CB-434

    engine - generator set
    3304B

    engine - industrial
    3054, 3114, 3054B, 3056