2T-0676: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    2T-0676: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 2T-0676
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    140G, 14G, 160G, 130G, 160H, 12H NA 120G, 140H NA 12G, 140H ES 12H, 160H NA 143H, 140H, 12H ES

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C13I

    engine - industrial
    3306B, 3408C, C13